??
CAD model selection
K1665.356001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1665 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 0.50 Nm
Bill of material
K1665.356001
BESTKIPP
Order No.
K1665.356001
MATERIAL
material
Aluminium
OBFLGK
Surface finish body
anodised
AUSF
version
spring open
FARBE
Colour
black
W
Angle
°
A
width
35 mm
A1
Distance
21 mm
B
Length
60 mm
B1
Distance
30 mm
D
diameter
3.5 mm
D1
diameter
10 mm
S
thickness
3.3 mm
F1
2700 N
F2
4200 N
GEW
Approx. weight
0.0200 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590148
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions